FRONT-MSTB 2,5/20-STF-5,08NZ06
   - 
  Разъемы для печатной платы
    
      1768619
      
      
    
  
      Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 20, количество рядов: 1, полюсов: 20, количество точек подсоединения: 20, cемейство изделий: FRONT-MSTB 2,5/..-STF, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Винтовой фланец, Форма упаковки: в картонной коробке
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
        Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
        Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
        Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
        Возможно подсоединение двух проводников