DFMC 1,5/ 4-STF-3,5 2BD:1-8 Q - Разъемы для печатной платы
1712885

линейка изделий COMBICON Connectors S
cечение 1,5 мм2
тип подключения Пружинный зажим Push-in
Форма упаковки в картонной коробке

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 8, количество рядов: 2, полюсов: 4, количество точек подсоединения: 8, cемейство изделий: DFMC 1,5/..-STF, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Вставка на основную рейку, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON DFMC 1,5, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Винтовой фланец, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности