CCV 2,5/15-GF-5,08-LR P26THR - Pазъем на плату
1827786

линейка изделий COMBICON Connectors M
cечение 2,5 мм2
тип монтажа сквозной монтаж / пайка волной припоя
Форма упаковки в картонной коробке

Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 15, количество рядов: 1, полюсов: 15, количество точек подсоединения: 15, cемейство изделий: CCV 2,5/..-GF-LR, размер шага: 5,08 мм, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,6 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Блокировка Lock and Release, тип крепления: Резьбовой фланец Lock & Release, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Автоматическая фиксация и интуитивная разблокировка при помощи рычага управления Lock-and-Release с цветовыми обозначениями
Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения