Устройство для развязки цепи питания MINI MCR-SL-RPS-I-I... толщиной 6,2 мм обеспечивает подачу питания для полевых передатчиков и гальваническую развязку между входными и выходными цепями. Модуль может использоваться как в режиме развязки сигнальных цепей, так и в режиме развязки цепей питания.
Со стороны входов и выходов доступны гальванически развязанные аналоговые нормированные сигналы 0...20 мА или 4...20 мА.
Подача питания (от 19,2 до 30 В DC) может осуществляться либо от клемм модуля, либо через соединители для DIN-реек.
MINI MCR-SL-RPS-I-I
-
Разделитель питания
2864422
Разделительный усилитель с развязкой цепи питания, с винтовым зажимом, входной сигнал: (0)4 мА ... 20 мА, выходной сигнал: (0)4 мА ...20 мА
Подробная информация о продукте
UL одобрено
ID допуска: E238705DNV
ID допуска: TAA000020NcUL Listed
ID допуска: E199827UL регистрация
ID допуска: E199827Совместимые изделия
Преимущества для вас
Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
Возможность использования в качестве разделителя с пассивным входом
Особо компактный разделительный усилитель с развязкой питания для гальванической развязки, усиления и фильтрации аналоговых нормированных сигналов
Развязка 3 цепей
Питание 2-проводных и пассивных 3-проводных датчиков