The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Разделительные усилители и измерительные преобразователи для бесперебойной передачи сигналов

Разделительные усилители и измерительные преобразователи

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы обеспечивают бесперебойную передачу сигналов в КИПиА. Кроме того, искробезопасные, сертифицированные по SIL разделительные усилители и измерительные трансформаторы обеспечивают взрывозащиту и безопасность людей, окружающей среды и установки.

Весь список продукции
Выберите подходящие разделительные усилители и измерительные трансформаторы для любого применения

Просто закажите здесь подходящее изделие, предварительно сконфигурированное с индивидуальной параметризацией для Вашего применения в количестве 1 шт.

По желанию Вы можете получить соответствующий сертификат заводской калибровки для Ваших предварительно сконфигурированных изделий. Вы получите сертификаты с данными испытаний или без них. Они определяются уже в процессе производства и поставляются напрямую с изделием.

К списку продукции
Разделительные усилители и измерительные трансформаторы
Искробезопасный разделительный усилитель MINI Analog Pro на монтажной рейке с логотипом золотого победителя в номинации German Innovation Award и логотипом победителя в номинации GIT Security Award

Прорыв в области миниатюризации Компактные искробезопасные разделительные усилители MINI Analog Pro завоевали крупные награды

Новые искробезопасные варианты серии разделительных усилителей MINI Analog Pro 6,2 мм обеспечивают взрывозащиту и функциональную безопасность при уникальной компактности. При экономии места до 50 % по сравнению с существующими решениями обеспечивается надежная обработка измерительных сигналов и одновременно защита людей, окружающей среды и установок. Изделия постоянно оцениваются по наивысшему уровню полноты безопасности: SIL 3 один из одного. Перспективная концепция управления и комплексная цифровизация особенно удобны для пользователя.

Благодаря этим инновационным характеристикам изделия были удостоены награды GIT Safety Award и золотой награды German Innovation Award.

Сравнение стандартных и взрывозащищенных разделительных усилителей и измерительных трансформаторов

Правильные разделительные усилители и измерительные трансформаторы для любого применения

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Ex i и SIL 3, уникальная компактность по ширине и высоте

MACX Analog

Проверенный, комплексный спектр решений

Варианты для стандартных задач
Варианты для взрывозащиты Ex i и Ex ec
Функциональная безопасность по SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO
Функциональная безопасность SIL 2 SC 3 или SIL 3, в зависимости от типа: AI, AO, DI, DO
Функциональная безопасность PL d, PL c, в зависимости от типа
Двухканальный
Варианты с широким диапазоном напряжений питания
Бесперебойное измерение контуров тока
Диапазон температур окружающей среды от -40 °C до +70 °C без ограничения рабочих характеристик
Поиск информации с помощью приложения Signal Conditioner App NFC и QR-код QR-код

Преимущества для Вас

  • Надежное разделение, согласование, фильтрация и усиление при помощи многочисленных решений для аналоговой обработки сигналов на входе и выходе
  • Безопаснее и компактнее, чем когда-либо: Ex i и SIL 3 при ширине всего 6,2 мм с очень компактными разделительными усилителями и измерительными трансформаторами
  • Максимальная взрывозащита для всех взрывоопасных зон и групп газов с помощью одно- и двухканальных искробезопасных разделительных усилителей и измерительных трансформаторов
  • Высокая безопасность в эксплуатации при помощи полностью сертифицированных по SIL разделительных усилителей
  • Безопасная интеграция полевых сигналов в промышленные сети посредством гальванической развязки с помощью разделительных усилителей, подключаемых к шинам и сетям

Высококомпактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MINI Analog Pro Ex i и SIL 3, уникальная компактность по ширине и высоте

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog Pro на монтажной рейке
Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog Pro с пиктограммами
Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog Pro с пиктограммой SIL
Разделительный усилитель и измерительный преобразователь MINI Analog Pro с измерением токового сигнала на монтажной рейке
Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog Pro со шлюзами PROFINET и приложением Signal Conditioner App
Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog Pro с пиктограммой NE95
Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog Pro на монтажной рейке

Очень компактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MINI Analog Pro сочетают в себе искробезопасную взрывозащиту и функциональную безопасность до SIL 3 1oo1 при уникальной компактности по ширине и высоте. Применительно к Вашей области применения Вы получите преимущества благодаря особенно удобной для пользователя конструкции и концепции управления, разнообразным возможностям параметризации и полной цифровизации.

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog Pro с пиктограммами

Искробезопасные разделительные усилители MINI Analog Pro имеют множество международных допусков Ex для использования во всех зонах Ex и для всех групп веществ. Кроме того, одобрение для горнодобывающей промышленности, расширенный температурный рабочий диапазон от -40 до +70 °C и документированные требования к диапазону высот до 5000 м позволяют использовать их в сложных условиях.

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog Pro с пиктограммой SIL

Разделительные усилители MINI Analog Pro могут обрабатывать практически любые входные сигналы, такие как NAMUR, мА, мВ и различные частоты. Благодаря надежной изоляции устройства могут передавать сигналы от поля к контроллеру, а также от контроллера к полю без помех. Такие сигналы включают, в частности, аналоговые стандартные сигналы (например, 0/4 ... 20 мА), электрические сигналы или сигналы от датчиков температуры, таких как термоэлементы и термометры сопротивления (например, Pt100).

Разделительный усилитель и измерительный преобразователь MINI Analog Pro с измерением токового сигнала на монтажной рейке

Экономия пространства, даже между кабельными каналами: все соединительные элементы легко видны и доступны спереди. Кроме того, штекерные клеммы и соединение цепей питания с шинным соединителем для установки на монтажную рейку облегчают монтаж. Бесперебойное измерение токового сигнала и широкий спектр возможностей параметризации упрощают ввод в эксплуатацию и обслуживание.

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog Pro со шлюзами PROFINET и приложением Signal Conditioner App

С помощью подключаемых шлюзов MINI Analog Pro Вы можете оцифровать измеренные значения (например, вход от 0/4 до 20 мА) до восьми произвольно объединенных разделительных усилителей, измерительных трансформаторов и преобразователей. С приложением Signal Conditioner App Вы получаете цифровой инструмент для простой настройки, мониторинга и получения информации. DIP-переключатели также могут быть настроены через приложение, что сокращает время ввода в эксплуатацию. Кроме того, цифровая маркировка NFC и паспортные таблички обеспечивают будущее.
Еще одна цифровая услуга для Вас: просто закажите свое изделие с индивидуальными параметрами через управляемый пользователем веб-конфигуратор, начиная с количества 1. По запросу Вы получите соответствующий сертификат заводской калибровки.

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog Pro с пиктограммой NE95

Типовое испытание согласно NE95 проводится независимой испытательной лабораторией. Это означает, что устройства отвечают требованиям перерабатывающей промышленности в отношении технических характеристик, а также взрывозащиты, технического обслуживания, монтажа и документации на устройства.

Анимация продукта MINI Analog Pro

Это уникально: разделительные усилители MINI Analog Pro с допуском Ex i и функциональной безопасностью по SIL 3 при ширине всего 6,2 мм. Обработка до 160 сигналов на метр – идеально, например, для современных компактных установок накопления энергии от возобновляемых источников энергии.

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog Проверенный, комплексный спектр решений

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog на монтажной рейке
Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog с пиктограммами взрывозащиты
Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog с пиктограммами SIL и PL
Два канала на ширине всего 12,5 мм
Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog с пиктограммами широкодиапазонного источника питания
Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog с пиктограммой NE95
Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog на монтажной рейке

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы MACX Analog предлагают Вам полный спектр решений для безопасной гальванической развязки и надежного формирования сигнала. В искробезопасных цепях исполнение Ex i обеспечивает взрывозащиту до всех зон и групп веществ. Изделия, последовательно разработанные в соответствии с требованиями безопасности МЭК/EN 61508 и PL EN ISO 13849, гарантируют безопасность людей, окружающей среды и установок.

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog с пиктограммами взрывозащиты

Искробезопасные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MACX Analog имеют широкий международный пакет допусков Ex для использования во всех зонах Ex и для всех групп веществ. Кроме того, сертификаты соответствия для горнодобывающей и морской промышленности, а также варианты с расширенным температурным рабочим диапазоном от -40 до +70 °C и документированные требования к диапазону высот до 5000 м позволяют использовать их в сложных условиях.

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog с пиктограммами SIL и PL

Наши разделительные усилители и измерительные трансформаторы MACX Analog доступны для всех приложений, связанных с безопасностью, вплоть до SIL 2 SC 3 или SIL 3. Отдельные изделия имеют сертификат PL для использования в машиностроении. Это относится как к стандартному применению, так и к взрывозащите.

Два канала на ширине всего 12,5 мм

Экономьте место, используя двухканальные варианты и удвоители сигнала при ширине конструкции всего 12,5 мм. Надежное разделение входов и выходов при таких малых размерах обеспечивает надежную обработку сигналов.

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog с пиктограммами широкодиапазонного источника питания

Используйте варианты с напряжением питания от 24 до 230 В AC/DC по всему миру во всех сетях снабжения или даже при отсутствии 24 В постоянного напряжения для питания устройств.

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog с пиктограммой NE95

Благодаря типовому испытанию NAMUR согласно NE95 аналоговые разделительные усилители, измерительные преобразователи и измерительные трансформаторы MACX Analog отвечают требованиям обрабатывающей промышленности в отношении технических характеристик, а также в отношении взрывозащиты, технического обслуживания, монтажа и документации на устройства. Типовое испытание согласно NE95 проводится независимой испытательной лабораторией.

Системные компоненты и принадлежности Простое соединение цепей питания, гибкие варианты питания и удобная диагностика с помощью шинного соединителя для установки на монтажную рейку

Системные компоненты: шинный соединитель для установки на монтажную рейку и разделительный усилитель на монтажной рейке
Разделительные усилители и измерительные трансформаторы MINI Analog Pro и MACX Analog с шинным соединителем для установки на монтажную рейку
Одиночный шинный соединитель для установки на монтажную рейку на монтажной рейке
Системный источник питания QUINT POWER
Разделительные усилители и измерительные трансформаторы MINI Analog Pro и MACX Analog с адаптером Power Rail от Pepperl+Fuchs
Системные компоненты: шинный соединитель для установки на монтажную рейку и разделительный усилитель на монтажной рейке

Подайте питание на активные разделительные усилители 24 В через соединительные клеммы или используйте модульный шинный соединитель для установки на монтажную рейку в качестве гибкого системного решения для соединения цепей питания. Шинный соединитель для установки на монтажную рейку упрощает установку, расширение системы или замену модулей, особенно в многоканальных приложениях, даже во время работы. Другие принадлежности, такие как адаптеры для программирования и проходные клеммы, дополняют ассортимент.

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы MINI Analog Pro и MACX Analog с шинным соединителем для установки на монтажную рейку

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку TBUS совместим с сериями изделий MINI Analog Pro и MACX Analog. Это позволяет использовать следующие типы источников питания:
• Питание напрямую через собственный вход питания устройства
• Питание через отдельный модуль питания
• Питание через системный источник питания с широким диапазоном входных напряжений

Одиночный шинный соединитель для установки на монтажную рейку на монтажной рейке

Все компоненты системы питания имеют механическую защиту от контакта на входе и выходе. Контактные элементы расположены в прочном пластмассовом корпусе. Кроме того, шинный соединитель для установки на монтажную рейку обеспечивает кодирование, а также помогает безошибочно и быстро вставлять модули.

Системный источник питания QUINT POWER

Источники питания QUINT POWER небольшого размера обеспечивают высокую степень готовности оборудования в диапазоне менее 100 Вт. С помощью этого источника питания, специально разработанного для КИПиА, можно питать разделительные усилители напрямую от сети переменного тока 230 В AC через шинный соединитель для установки на монтажную рейку. Просто защелкнутые на TBUS, они обеспечивают максимальный ток 2,5 A.

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы MINI Analog Pro и MACX Analog с адаптером Power Rail от Pepperl+Fuchs

Идеально подходит для расширения предприятия или модернизации: адаптер шины питания для системы питания Pepperl+Fuchs серий K и SC. В существующих установках с Power Rail серии K и SC от Pepperl+Fuchs адаптер шины питания дает возможность в качестве альтернативы использовать серию изделий MINI Analog Pro и MACX Analog. Контакт надежно защищен от вибраций благодаря плотной посадке на шину питания и механическому кодированию. Возможна установка вплоть до взрывоопасной зоны 2.

Рука со смартфоном и приложением Signal Conditioner App

Интеллектуальная параметризация, мониторинг, идентификация Приложение Signal Conditioner App

Приложение Signal Conditioner App как никогда облегчает идентификацию и параметрирование Ваших изделий и мониторинг параметров процесса. Также имеется доступ к документам по конкретным модулям, таким как упаковочный лист и техническое описание. Для изделий с DIP-переключателями имеется приспособление для настройки DIP-переключателей. Простое подключение через NFC (MINI Analog Pro), Bluetooth или QR-код. Приложение доступно бесплатно для смартфонов на базе Android и Apple iOS.

Электронный журнал
Формирование сигнала и взрывозащита

Беспомеховое и безопасное формирование, передача и визуализация сигналов благодаря 3-сторонней гальванической развязке: Наш ассортимент изделий для формирования сигналов и взрывозащиты охватывает все задачи по беспомеховой и безопасной передаче сигналов, например, разделительные усилители NAMUR, биполярные разделительные усилители, преобразователи температуры, изоляторы питания и т.д.

Открыть электронный журнал
Обложка брошюры «Формирование сигналов и взрывозащита»