The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

PRC 20/4-C2-BD-Y - Распределительный блок
1526193

Распределительный блок, Серия изделий: PRC 20, конструкция: Y-разветвитель, цвет: черный, полюсов: 4, расчетное напряжение: 400 V, расчетный ток: 20 A, Возможность настройки для разблокировки: 1. при помощи инструмента или 2. вручную, oбласть применения: SIGNAL

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Меньше электромонтажных работ на строительной площадке благодаря технологии plug & play
Меньше ошибок при подключении благодаря 100 %-ному контролю на производстве
Подключите и забудьте благодаря использованию проверенных материалов
Ручная или инструментальная блокировка – вы принимаете решение на месте в кратчайшие сроки
Разработано для экстремальных условий окружающей среды