MCS-156X127-C-L-1018
-
Рама корпуса
1524481
Рама корпуса, Крышка с фиксатором (несъемная), цвет: желтый (аналогично RAL 1018)
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Какие цвета и другие варианты оформления доступны?
Модульная система позволяет создавать корпуса по индивидуальному заказу. Доступны несколько цветов по шкале RAL. Различные варианты рам и дополнительные принадлежности можно комбинировать самыми разнообразными способами. Пожалуйста, свяжитесь с нами ... Смотреть подробнее
Модульная система позволяет создавать корпуса по индивидуальному заказу. Доступны несколько цветов по шкале RAL. Различные варианты рам и дополнительные принадлежности можно комбинировать самыми разнообразными способами. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения индивидуальных особенностей.
Смотреть меньшеЕсть ли способ соединить компоненты друг с другом?
Пленочный шарнир, который также можно установить, удерживает крышку на корпусе и оставляет руки свободными.
Какие цвета доступны и какие возможны?
Корпус и переходная пластина поставляются в цвете RAL7035 (светло-серый). Рамы доступны в цветах RAL7035 (светло-серый), RAL9005 (черный), RAL5015 (небесно-голубой) и RAL1018 (желтый цинк). Вы можете запросить индивидуальные варианты цветов.
Какие существуют варианты применения?
Корпуса особенно подходят для использования в инженерных системах зданий и промышленности. Однако благодаря универсальному и прочному корпусу возможны и другие области применения.