The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

MCS-156X127-C-D-9005 - Рама корпуса
1524267

Рама корпуса, Элемент дизайна с полем для маркировки, цвет: черный (аналогично RAL 9005)

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Удобство работы при установке и обслуживании устройства благодаря дополнительным петлям на крышке корпуса
Гибкий монтаж с помощью дополнительной переходной пластины
Безопасная эксплуатация с соответствующей степенью защиты
Индивидуальный выбор изделий благодаря модульной системе
Оптимизированная установка печатной платы: скошенный край корпуса позволяет установить печатную плату почти горизонтально

Часто задаваемые вопросы


Какие цвета и другие варианты оформления доступны?

Модульная система позволяет создавать корпуса по индивидуальному заказу. Доступны несколько цветов по шкале RAL. Различные варианты рам и дополнительные принадлежности можно комбинировать самыми разнообразными способами. Пожалуйста, свяжитесь с нами ... Смотреть подробнее

Модульная система позволяет создавать корпуса по индивидуальному заказу. Доступны несколько цветов по шкале RAL. Различные варианты рам и дополнительные принадлежности можно комбинировать самыми разнообразными способами. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения индивидуальных особенностей.

Смотреть меньше

Есть ли способ соединить компоненты друг с другом?

Пленочный шарнир, который также можно установить, удерживает крышку на корпусе и оставляет руки свободными.


Какие цвета доступны и какие возможны?

Корпус и переходная пластина поставляются в цвете RAL7035 (светло-серый). Рамы доступны в цветах RAL7035 (светло-серый), RAL9005 (черный), RAL5015 (небесно-голубой) и RAL1018 (желтый цинк). Вы можете запросить индивидуальные варианты цветов. 


Какие существуют варианты применения?

Корпуса особенно подходят для использования в инженерных системах зданий и промышленности. Однако благодаря универсальному и прочному корпусу возможны и другие области применения.