Последний поиск
Войти
0
Нет товаров для сравнения
Продукты
Обзор продукции
Найти дистрибьютора
Новинки
Навигатор продукции технологий подключения устройств
Технологии
Решения под заказ
Конфигураторы
Соответствие продукции стандартам
Cross Reference Search
Автоматизация
Edge Computing
PLCnext Technology
Smart Services
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода
ПО для автоматизации
Промышленная связь
Технические средства автоматизации для Niagara Framework
Устройства HMI и ППК
Коммутация, измерение и контроль
Индикаторы процессов и полевые устройства
Контактор и силовое реле
Мониторинг энергопотребления
Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства
Разделительные усилители и измерительные преобразователи
Распределение сигналов ввода-вывода
Реле и полупроводниковые реле
Релейные модули безопасности и датчики
Маркировка, монтаж и установка
Mаркировка
Автоматы
Клеммные коробки и полые корпуса
Наконечники
Обжимные соединения
Принадлежности шкафа управления
Принтеры
Программное обеспечение для производства шкафов управления
Промышленное освещение и сигнальная система
Решения для рабочего места
Ручной инструмент
Питание, зарядка и защита
Автоматические выключатели
Защита от перенапряжений
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источники питания
Оборудование для зарядки электромобилей
Помехоподавляющий фильтр
Преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC
Резервные модули
Реле для защиты сетей
Соединение
Испытательные блоки
Кабели и провода
Клеммные блоки
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Корпуса для электроники
Разветвители, адаптеры и кабельные соединители
Распределительные блоки и приборные клеммы
Системная кабельная разводка для контроллеров
Штекерные соединители плата-плата
Штекерный соединитель
Отраслевые решения
Oбзор
Примеры применения из практики
Объединение секторов
Образовательные решения
ДРУГИЕ ТЕМЫ
сельского хозяйства
COMPLETE line
Power Reliability
Видеонаблюдение
Обмен данными для интеллектуальных сетей
Промышленная безопасность
Промышленная удаленная связь
Функциональная безопасность
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
Digital Factory
Автомобильная промышленность
Машиностроение
Автоматизированные системы управления автомобилем (AGV)
Приборостроение
Производство шкафов управления
Электромонтаж
ИНФРАСТРУКТУРА
Вычислительные центры
Железнодорожная инфраструктура
Здания
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Aвтоматизация процессов
Power-to-X
Морские и шельфовые объекты
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТЬ
Зарядная инфраструктура
Обзор
Электромобили
ЭНЕРГИЯ
Аккумуляторные системы
Ветроэнергетика
Передача и распределение энергии
Сети постоянного тока в промышленности
Солнечная энергетика
Традиционные системы выработки энергии
Компания
Oбзор
Группа Phoenix Contact
Карьера
All Electric Society
Наша культура и позиция
Соблюдение нормативных требований
Устойчивое развитие
История Phoenix Contact
События и новости
Oбзор
События и ярмарки
Новости
Сервис и поддержка
Oбзор
Каталоги и брошюры
Контакты
PLCnext Community
Информация
Часто задаваемые вопросы
Информация для производителей приборов
Изменения изделий и снятие изделий с производства
Консультация и планирование
Инжиниринговые данные для компонентов печатной платы
Решения под заказ
Инжиниринговые данные
Закупка и доставка
Цифровой бизнес
Услуги по образцам
Установка и эксплуатация
Услуги в области систем маркировки
Product Security Incident Response Team
Помощь по изделиям
Возврат и претензии
Мой Phoenix Contact
Вход / регистрация
Преимущества регистрации
Корзина
Мои заказы
Мои предложения и контракты
Мои списки продукции
Сравнение моего продукта
Главная страница
Продукты
DP-CP-H 2,5-4L - Разделительная пластина
DP-CP-H 2,5-4L
-
Разделительная пластина
3012319
Разделительная пластина
Подробная информация о продукте
Expand all
Collapse all
Технические характеристики
Спецификации материала
Цвет
серый (RAL 7042)
Материал
PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94
V0
Статическое использование изоляционного материала на холоде
-60 °C
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B)
130 °C
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354)
28 MJ/kg
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162)
имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662)
имеется
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C)
имеется
Размеры
Ширина
5,2 мм
Высота
31,6 мм
Глубина
24,4 мм
Экологические условия и условия эксплуатации
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)
-25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C)
Температура окружающей среды (при монтаже)
-5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-5 °C ... 70 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)
20 % ... 90 %
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)
30 % ... 70 %
Коммерческие данные
Номер артикула
3012319
Упаковочная единица
50 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа
50 Количество
Ключ изделия
BE2Z1X
GTIN
4046356661829
Вес/шт. (с упаковкой)
1,246 g
Вес/шт. (без упаковки)
1,246 g
Номер таможенного тарифа
39269097
Страна происхождения
PL
Классификация
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Отвечает требованиям Директивы RoHS
Да
(Нет освобождения от исполнения требований)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
EU REACH SVHC
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS)
Нет веществ с массовой долей более 0,1%
Совместимые изделия
Expand all
Collapse all
Где я могу приобрести данный артикул?
Product Help