The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

FL SWITCH SF 7TX/FX ST - Industrial Ethernet Switch
2832577

Коммутатор Ethernet, 7 портов TP-RJ45, 1 порт для оптоволоконного кабеля, 100 Мбит/с дуплексный режим, конструкция ST-D, автоопределение скорости передачи данных - 10 или 100 Мбит/с (RJ45), функция Autocrossing

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Порты RJ45-Ports поддерживают скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Оптические порты позволяют 100 Мбит/с
Функции безопасности при использовании фиксатора для кабеля
Релейный контакт для обработки сигналов тревоги состояния напряжения
Локальные светодиодные индикаторы состояния
Автосогласование скорости и режима работы, а также автоматическая коммутация упрощают установку и монтаж