FL SWITCH LM 8TX-B - Промышленный коммутатор
2989446

Управляемые коммутаторы Ethernet Lean с восемью портами RJ45, 10/100 Мбит/с, с функциями Autocrossing и Autonegotiation, управление по протоколу SNMP (Simple Network Management Protocol), резервирование на основе Rapid Spanning Tree (IEEE 802.1w), Fast Ring Detection, VLAN, Multicast Filtering, IGMP Snooping, питание 24 В пост. тока, с резервированием, фильтр PTCP для PROFINET

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Настраиваемый контакт для передачи аварийного сигнала
Фильтр PTCP
Управление через сеть Интернет, SNMP
Компактный корпус
RSTP
Возможность внешнего сохранения настроек
Поддержка PROFINET