Компактные управляемые коммутаторы Lean (LM) позволяют организовать гибкую и недорогую управляемую сеть Ethernet в пределах системы автоматизации. Благодаря множеству вариантов подключения и расширенному температурному диапазону от -40 °C до +70 °C идеально соответствует требованиям промышленных приложений. Интегрированное приложение обеспечивает возможность резервирования, диагностики и контроля через сети со стандартными IT-протоколами.
FL SWITCH LM 4TX/1FX SM ST-E
-
Промышленный коммутатор
2989734
Управляемый коммутатор Ethernet Lean с четырьмя портами RJ45 на 10/100 Мбит/с и одним одномодовым портом FX-ST на 100 Мбит/с, подготовлен для EtherNet/IP
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Ширина | 45 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 112 мм |
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Материал корпуса | PA V0 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Ethernet (RJ45) | |
Тип подключения | RJ45 |
Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
Среда передачи | Медь |
Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
Количество каналов | 4 (порты RJ45) |
Ethernet LWL (оптовол. кб.) | |
Тип подключения | ST |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с (дуплексный режим) |
Среда передачи | Одномодовое стекловолокно |
Дальность передачи | 36000 м (оптоволоконный кабель с F-G 9/125 0,36 дБ/км) |
32000 м (оптоволоконный кабель с F-G 9/125 0,4 дБ/км) | |
26000 м (оптоволоконный кабель с F-G 9/125 0,5 дБ/км) | |
Длина волны | 1300 nm |
Количество каналов | 1 (ST одномодовый) |
Последовательный (RS-232) | |
Тип подключения | RS-232-C, 6-контактный разъем MINI-DIN (PS/2) |
Тип изделия | Коммутатор |
Конструкция | Блочная конструкция |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Функции коммутатора | |
Функция диагностики | 1:1-Portmirroring |
Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, соотв. стандарту IEEE 802.3, 2 класса приоритета согл. IEEE 802.1 P, протокол TCP/IP, поддержка BootP, зеркалирование портов, встроенная функция веб-сервера, многоадресная фильтрация, IGMP Snooping, VLAN, протокол RSTP, DHCP сервер, фильтр РТСР |
Управляющее напряжение сигнального контакта | 24 В |
Класс соответствия PROFINET | Conformance-Class A |
Функции фильтра | Quality of Service |
VLAN (до 8 VLANs) | |
IGMP Query | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
Управление | Управление через Web-интерфейс (HTTP) |
SNMP v1/v2 | |
Последовательный интерфейс (V.24) | |
Резервирование | STP (Spanning Tree Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
Отображение состояний и диагностики | СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link/Activity и Speed) |
Поддерживаемые браузеры | Internet Explorer от версии 5.5 |
Функции безопасности | |
Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, соотв. стандарту IEEE 802.3, 2 класса приоритета согл. IEEE 802.1 P, протокол TCP/IP, поддержка BootP, зеркалирование портов, встроенная функция веб-сервера, многоадресная фильтрация, IGMP Snooping, VLAN, протокол RSTP, DHCP сервер, фильтр РТСР |
Локальная диагностика | US Электропитание LED зел. |
Состояние связи LED зел. | |
Получение телеграмм LED желт. | |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 6 Вт |
Среда передачи | Медь |
Оптоволоконный кабель | |
Питание | |
Электропитание (DC) | 24 В DC (резервный) |
Диапазон напряжения питания | 18,5 В DC ... 30,5 В DC |
Подключение питание | с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 2,5 мм² |
Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
Потребляемый ток, типовой | 250 мА (при US = 24 В DC) |
Функция | |
Управляющее напряжение сигнального контакта | 24 В |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Вибрация (при эксплуатации) | соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц |
Давление воздуха (эксплуатации) | 80 кПа ... 108 кПа (2000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 108 кПа (3000 м над уровнем моря) |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Соответствие директиве по ЭМС | МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Критерий B |
IEC 61000-4-3 (Помехоустойчивость к излучению) Критерий A | |
IEC 61000-4-4 (Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам) Критерий B | |
IEC 61000-4-5 (Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения) Критерий B | |
IEC 61000-4-6 (Защищенность от помех по цепи питания, наведенных радиочастотными полями) Критерий A | |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-3/-4 |
Функциональность | |
Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, соотв. стандарту IEEE 802.3, 2 класса приоритета согл. IEEE 802.1 P, протокол TCP/IP, поддержка BootP, зеркалирование портов, встроенная функция веб-сервера, многоадресная фильтрация, IGMP Snooping, VLAN, протокол RSTP, DHCP сервер, фильтр РТСР |
Системные требования | |
Поддерживаемые браузеры | Internet Explorer от версии 5.5 |
Индикатор состояния | СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link/Activity и Speed) |
Номер артикула | 2989734 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DNN121 |
GTIN | 4046356342476 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 333,333 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 230 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Защита от пыли 2832991
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - ПО для драйверов и интерфейсов 2701139
-
FL SNMP OPC AGENT V3 - ПО для драйверов и интерфейсов 2701136
-
IPASSIGN - Программное обеспечение 2701094
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
Преимущества для вас
Многоадресная фильтрация с проверкой сетевого трафика IGMP
Резервное питание
Определение приоритетных портов с помощью V-LAN 802.1Q
Зеркалирование портов
Температура окружающей среды -40 °C ... 75 °C
Настраиваемый контакт для передачи аварийного сигнала
Управление через сеть Интернет, SNMP
Возможность внешнего сохранения настроек
Компактный корпус
Большое количество вариантов оптокабеля
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg