FL SWITCH 7008-EIP
-
Промышленный коммутатор
2701418
Managed Switch 7000 серия, 8 порты RJ45 10/100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, PROFINET Conformance-Class A, EtherNet/IP™
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Ширина | 60 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 135,5 мм |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Ethernet (RJ45) | |
Тип подключения | RJ45 |
Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
Среда передачи | Медь |
Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
Сигнальные светодиодные индикаторы | Прием данных, состояние связи |
Количество каналов | 8 (порты RJ45) |
Тип изделия | Коммутатор |
Серия изделий | Managed Switch 7000 |
Конструкция | В форме книги |
MTTF | 209,8 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
105,79 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
14,78 лет (Стандарт SN 29500, температура 70 °C, рабочий цикл 100 %) | |
Прочие характеристики | EtherNet/IP™ |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | III (VDE 0106, МЭК 60536) |
Функции коммутатора | |
Функция диагностики | Remanente Event-Table |
RMON History | |
N:1-Portmirroring | |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
Поддерживаемые протоколы EtherNet/IP™ | Common Industrial Protocol (CIP) |
Основные функции | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 |
Управляющее напряжение сигнального контакта | 24 В DC (стандартный (типовой)) |
Управляющий ток сигнального контакта | 1 A (максимальный) |
Класс соответствия PROFINET | Conformance-Class A |
Функция устройства PROFINET | Fast Startup |
Функции фильтра | Quality of Service (8 классов приоритета) |
Port-Priorisierung | |
VLAN (до 32 VLANs) | |
IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
Static Multicast Filtering (32 групп) | |
Link Aggregation (до 4 магистралей) | |
Настройка параметров по IP | DHCP-клиент |
DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
DHCP-сервер (на базе пула, на базе порта) | |
BootP | |
Таблица MAC-адресов | 16k |
Управление | Управление через Web-интерфейс (HTTP/HTTPS) |
SNMPv1/v2/v3 | |
Резервирование | DLR (Device Level Ring) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
Отображение состояний и диагностики | СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link и переключаемый Activity/Speed/Duplex) EtherNet/IP™ статусный СИД: Net, Mod |
Другие функции | MAC-based Port-Security |
Синхронизация времени | PTP 1588 (Transparent Clock на портах DLR) |
Функции безопасности | |
Основные функции | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 |
Потребляемая мощность | 8,4 Вт |
Локальная диагностика | US1/2 Напряжение питания US1, US2 LED зел. |
FAIL (ошибка) div. СИД красный | |
LINK (связь) Состояние связи LED зел. | |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 8,4 Вт (при US = 24 В DC) |
Испытательный участок | 500 В DC 1 мин |
Среда передачи | Медь |
Питание | |
Электропитание (DC) | 24 В DC (резервный) |
Диапазон напряжения питания | 12 В DC ... 58 В DC |
Подключение питание | с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 2,5 мм² |
Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
Потребляемый ток, типовой | 333 мА (при US = 24 В DC) |
Функция | |
Управляющее напряжение сигнального контакта | 24 В DC (стандартный (типовой)) |
Управляющий ток сигнального контакта | 1 A (максимальный) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Вибрация (при эксплуатации) | соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц |
Давление воздуха (эксплуатации) | 86 кПа ... 108 кПа (1500 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 66 кПа ... 108 кПа (3500 м над уровнем моря) |
Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | Да |
Соответствие/сертификаты | |
Испытание вредными газами | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG |
Соответствие директиве по ЭМС | МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Критерий B |
МЭК 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Электромагнитные поля) Критерий A | |
МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам) Критерий A | |
МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения) Критерий A | |
МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (Защищенность от помех по цепи питания, наведенных радиочастотными полями) Критерий A | |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
Функциональность | |
Основные функции | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 |
Индикатор состояния | СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link и переключаемый Activity/Speed/Duplex) EtherNet/IP™ статусный СИД: Net, Mod |
Номер артикула | 2701418 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DNN122 |
Страница каталога | Стр. 326 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356749732 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 050,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 900 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 15(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
SD FLASH 2GB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - ПО для сетевого управления 2702889
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - ПО для драйверов и интерфейсов 2701139
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Защита от пыли 2832991
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Патч-кабель 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408970
Преимущества для вас
RSTP с быстрым переключением
VLAN
Клиент DHCP, сервер DHCP (на базе пула и порта), опция DHCP 82
Common Industrial Protocol (CIP)
Device Level Ring (DLR)
Температура окружающей среды -40 °C ... 75 °C
Управление через сеть Интернет, SNMP
Узкая конструкция
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg