FL SWITCH 7006/2FX-EIP
-
Industrial Ethernet Switch
2701419
Managed Switch 7000 серия, 6 порты RJ45 10/100 Мбит/с, 2 SC, многомодовый 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 70 °C, Диапазон напряжения питания: 12 В DC ... 58 В DC, PROFINET Conformance Class A, EtherNet/IP™
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Ширина | 60 мм |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 135,5 мм |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Ethernet (RJ45) | |
| Тип подключения | RJ45 |
| Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
| Среда передачи | Медь |
| Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
| Сигнальные светодиодные индикаторы | Прием данных, состояние связи |
| Количество каналов | 6 (порты RJ45) |
| Ethernet LWL (оптовол. кб.) | |
| Тип подключения | SC |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с (дуплексный режим) |
| Среда передачи | Многомодовое стекловолокно |
| Дальность передачи | 11000 м (оптоволоконный кабель с F-G 62,5/125 0,7 дБ/км F1000) |
| 6400 м (оптовол. кабель с F-G 50/125 0,7 дБ/км F1200) | |
| 3000 м (оптоволоконный кабель с F-G 62,5/125 2,6 дБ/км F600) | |
| 2800 м (оптоволоконный кабель с F-G 50/125 1,6 дБ/км F800) | |
| Длина волны | 1300 nm |
| Сигнальные светодиодные индикаторы | Прием данных, состояние связи |
| Количество каналов | 2 (SC, многомодовый) |
| Серия изделий | Managed Switch 7000 |
| Конструкция | В форме книги |
| MTTF | 133,47 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
| 71,48 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
| 10,48 лет (Стандарт SN 29500, температура 70 °C, рабочий цикл 100 %) | |
| Прочие характеристики | EtherNet/IP™ |
| Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III (VDE 0106, МЭК 60536) |
| Функции коммутатора | |
| Функция диагностики | Remanente Event-Table |
| RMON History | |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Поддерживаемые протоколы EtherNet/IP™ | Common Industrial Protocol |
| Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 |
| Управляющее напряжение сигнального контакта | 24 В DC (стандартный (типовой)) |
| Управляющий ток сигнального контакта | 1 A (максимальный) |
| Класс соответствия PROFINET | Conformance Class A |
| Функция устройства PROFINET | Fast Startup |
| Функции фильтра | Quality of Service (8 классов приоритета) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (до 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Static Multicast Filtering (32 групп) | |
| Link Aggregation (до 4 магистралей) | |
| Настройка параметров по IP | DHCP-клиент |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-сервер (на базе пула, на базе порта) | |
| BootP | |
| Таблица MAC-адресов | 16k |
| Управление | Управление через Web-интерфейс (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Резервирование | DLR (Device Level Ring) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Отображение состояний и диагностики | СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link и переключаемый Activity/Speed/Duplex) EtherNet/IP™ статусный СИД: Net, Mod |
| Другие функции | MAC-based Port-Security |
| Синхронизация времени | PTP 1588 (Transparent Clock на портах DLR) |
| Функции безопасности | |
| Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 |
| Потребляемая мощность | 11,3 Вт |
| Локальная диагностика | US1/2 Напряжение питания US1, US2 LED зел. |
| FAIL (ошибка) div. СИД красный | |
| LINK (связь) Состояние связи LED зел. | |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 11,3 Вт |
| Испытательный участок | 500 В DC 1 мин |
| Среда передачи | Медь |
| Оптоволоконный кабель | |
| Питание | |
| Электропитание (DC) | 24 В DC (резервный) |
| Диапазон напряжения питания | 12 В DC ... 58 В DC |
| Подключение питание | с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 2,5 мм² |
| Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
| Потребляемый ток, типовой | 405 мА (при US = 24 В DC) |
| Функция | |
| Управляющее напряжение сигнального контакта | 24 В DC (стандартный (типовой)) |
| Управляющий ток сигнального контакта | 1 A (максимальный) |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Вибрация (при эксплуатации) | соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 86 кПа ... 108 кПа (1500 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 66 кПа ... 108 кПа (3500 м над уровнем моря) |
| Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | Да |
| Соответствие/сертификаты | |
| Испытание вредными газами | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG |
| Соответствие директиве по ЭМС | МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Критерий B |
| МЭК 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Электромагнитные поля) Критерий A | |
| МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам) Критерий A | |
| МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения) Критерий A | |
| МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (Защищенность от помех по цепи питания, наведенных радиочастотными полями) Критерий A | |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Функциональность | |
| Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 |
| Индикатор состояния | СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link и переключаемый Activity/Speed/Duplex) EtherNet/IP™ статусный СИД: Net, Mod |
| Номер артикула | 2701419 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNN122 |
| GTIN | 4046356749749 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 1 150,9 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 990 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 38ebcb33-144e-4f0a-a5eb-d780d1052ef5 |
Совместимые изделия
-
-
SD FLASH 2GB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - ПО для сетевого управления 2702889
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - ПО для драйверов и интерфейсов 2701139
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Защита от пыли 2832991
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Патч-кабель 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115423
Преимущества для вас
Common Industrial Protocol (CIP)
Клиент DHCP, сервер DHCP (на базе пула и порта), опция DHCP 82
VLAN
Device Level Ring (DLR)
Температура окружающей среды -40 °C ... 75 °C
RSTP с быстрым переключением
Управление через сеть Интернет, SNMP
Узкая конструкция
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg