ZDIK 1,5-LA 24GN/O-M - Проходные клеммы
3006483

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Пружинный зажим, 1. и 2-ий ярус, подключение справа, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, тип подключения: Пружинный зажим, 3. ярус, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия