USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8)
-
Проходные клеммы
0271017
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 8, тип подключения: Подкл. плоского штекера, Расчетное сечение: 4 мм2, 1. ярус, cечение: 0,5 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
| Количество точек подключения | 8 |
| Количество рядов | 1 |
| Потенциалы | 1 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,02 Вт |
| Количество точек подключения на ярус | 8 |
| Номинальное сечение | 4 мм² |
| 1. ярус | |
| Тип подключения | Подкл. плоского штекера |
| Резьба винтов | M3 |
| Подключение плоского штекера | 6,3/2,8 x 0,8 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 6 мм² |
| Сечение проводника AWG | 20 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 6 мм² |
| Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 6 мм² |
| Номинальное сечение | 4 мм² |
| Номинальный ток | 32 A (Значение тока для плоских штекерных разъемов согласно EN 61210 зависит от номинального размера, материала и типа изоляции втулки штекера, а также от сечения кабеля) |
| Максимальный ток нагрузки | 32 A (Значение тока для плоских штекерных разъемов согласно EN 61210 зависит от номинального размера, материала и типа изоляции втулки штекера, а также от сечения кабеля) |
| Номинальное напряжение | 800 В (Значение напряжения для плоских штекеров согл. EN 61210 зависит от размера, материала и типа изоляции втулки штекера, а также от сечения кабеля) |
| Ширина | 6,2 мм |
| Ширина крышки | 1,3 мм |
| Высота | 42,5 мм |
| Глубина на NS 32 | 50,5 мм |
| Глубина на NS 35/7,5 | 45,5 мм |
| Глубина на NS 35/15 | 53 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Группа изоляционного материала | I |
| Изоляционный материал | PA |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Да |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
| Тип монтажа | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Номер артикула | 0271017 |
| Упаковочная единица | 50 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Ключ изделия | BE511X |
| GTIN | 4017918000127 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 6,144 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 6,125 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист 1007222
-
USLKG 95 - Заземляющая клемма 0441041
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Полоса Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1051430
-
UC-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824589
-
UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829602
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Соединитель 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Соединитель 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Соединитель 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Соединитель 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Соединитель 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Соединитель 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Соединитель 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Соединитель 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Соединитель 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Соединитель 3240056
-
PT/FS 2,8 - Изоляционная втулка 1406700
-
PT/FS 6,3 - Изоляционная втулка 0604707
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg