UPCV3K 4-G-7,62 RD
-
Проходные клеммы
3070440
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 20 A, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, тип подключения: Винтовое / штекерное подключение, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: красный
Подробная информация о продукте
Общая информация | Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента. |
Тип изделия | Вставные клеммы |
Полюсов | 1 |
Размер шага | 7,62 мм |
Количество точек подключения | 4 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,02 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 4 |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,5 ... 0,6 Нм |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 4 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения AWG | 24 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения AWG | 24 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Номинальный ток | 20 A |
Максимальный ток нагрузки | 20 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 800 В |
Чертеж |
|
Ширина | 7,62 мм |
Размер шага | 7,62 мм |
Цвет | красный (RAL 3001) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Номер артикула | 3070440 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BE1241 |
GTIN | 4055626320694 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 15,94 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 15,41 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
-
UPCV3K-F - Фланец 1881202
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
ZB 7,62:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1054000
-
ZB 7,62 CUS - Полоса Zack 0824997
-
ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1054233
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
-
PC 4/ 9-ST-7,62 - Разъемы для печатной платы 1804975
-
PC 4/10-ST-7,62 - Разъемы для печатной платы 1804988
-
PC 4/11-ST-7,62 - Разъемы для печатной платы 1804991
-
PC 4/12-ST-7,62 - Разъемы для печатной платы 1805000
-
PC 4/ 2-STF-7,62 - Разъемы для печатной платы 1828249
-
PC 4/ 3-STF-7,62 - Разъемы для печатной платы 1828252
-
PC 4/ 4-STF-7,62 - Разъемы для печатной платы 1828265
-
PC 4/ 5-STF-7,62 - Разъемы для печатной платы 1828278
-
PC 4/ 6-STF-7,62 - Разъемы для печатной платы 1828281
-
PC 4/ 7-STF-7,62 - Разъемы для печатной платы 1828294
-
PC 4/ 8-STF-7,62 - Разъемы для печатной платы 1828304
-
PC 4/ 9-STF-7,62 - Разъемы для печатной платы 1828317
-
PC 4/10-STF-7,62 - Разъемы для печатной платы 1828320
-
PC 4/11-STF-7,62 - Разъемы для печатной платы 1828333
-
PC 4/12-STF-7,62 - Разъемы для печатной платы 1827583
-
PCC 4/ 2-ST-7,62 - Разъемы для печатной платы 1840191
-
PCC 4/ 3-ST-7,62 - Разъемы для печатной платы 1840188
-
PCC 4/ 4-ST-7,62 - Разъемы для печатной платы 1840175
-
PCC 4/ 5-ST-7,62 - Разъемы для печатной платы 1840162
-
PCC 4/ 6-ST-7,62 - Разъемы для печатной платы 1840159
-
PCC 4/ 7-ST-7,62 - Разъемы для печатной платы 1840146
-
PCC 4/ 8-ST-7,62 - Разъемы для печатной платы 1840133
-
PCC 4/ 9-ST-7,62 - Разъемы для печатной платы 1840120
-
PCC 4/10-ST-7,62 - Разъемы для печатной платы 1840117
-
PCC 4/11-ST-7,62 - Разъемы для печатной платы 1840104
-
PCC 4/12-ST-7,62 - Разъемы для печатной платы 1840094
-
PC 4/ 2-ST-7,62 - Разъемы для печатной платы 1804904
-
PC 4/ 3-ST-7,62 - Разъемы для печатной платы 1804917
-
PC 4/ 4-ST-7,62 - Разъемы для печатной платы 1804920
-
PC 4/ 5-ST-7,62 - Разъемы для печатной платы 1804933
-
PC 4/ 6-ST-7,62 - Разъемы для печатной платы 1804946
-
PC 4/ 7-ST-7,62 - Разъемы для печатной платы 1804959
-
PC 4/ 8-ST-7,62 - Разъемы для печатной платы 1804962
Преимущества для вас
Совместимы с компонентами PC 4 и PC 5
При установке в ряд клемм с фланцами (-F) обеспечивается виброустойчивое соединение
Для монтажа на несущей рейке NS 35/... и NS 15... согласно EN 60715 – или в UPCV3K 4-G-7,62 - для монтажа на несущей рейке NS 35/... или NS 32
Компоненты UPCV3K допускают подключение трех разъемов на каждую точку подключения
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg