The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

MSDB 2,5 OG - Миниатюрная проходная клемма
3073102

Миниатюрная проходная клемма, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 15, цвет: oранжевый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность применения в клеммных коробках небольшого размера
Экономия пространства благодаря компактной конструкции и возможности монтажа на несущей рейке 15 мм
Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм
Простое разветвление цепей с помощью стандартных вставных перемычек