SACC-DSI-MS-5P-M12/0,5 PVSQ0,6X
-
Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1239779
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Универсальный, 5-контактный, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 0,34 мм2, Гибкий проводник (ПВХ), Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
Обычные схемы расположения контактов для передачи сигналов и питания с унифицированной конструкцией
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку