SACC-DSI-M12FSD-4CON-M16 SHX
-
Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1239746
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, 4-контактный, Гнездо, M12, D-кодирование, Пайка волной, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
Для высокой безопасности передачи: опциональное подсоединение экрана к корпусу при помощи контакта