QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 BK - Проходная деталь
1582562

Проходная деталь, тип подключения: отдельные жилы (приварен), полюсов: 4+PE, M25, Штифт, 1 мм2 ... 2,5 мм2, 690 В, 20 A, PA, черный, с гайкой QUICKON, кодирование: кодировка, наружный диаметр проводника: 9 мм ... 16 мм, 2,5 мм2, жилы ровно обрезаны, длина кабеля: 1 м

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Инновации и экономия пространства - разъем для быстрого подключения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения
Надежное соединение благодаря механическому кодированию от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
Рациональность - при использовании проходных деталей нет необходимости открывать устройства для подсоединения проводников