PC WORX PRO LIC TL180
-
ПО для программирования
2400419
Программный пакет для компьютерных систем автоматизации (срок действия ограничен 180 днями), лицензия PC WORX PRO, с поддержкой всех 5 языков МЭК, с компилятором MSFC, макс. 128 Кбайт входных и выходных данных, лицензионный ключ для соответствующей версии
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Среда программирования для всех систем управления Phoenix Contact
Единообразное управление во всем мире благодаря стандартизированному программированию согласно МЭК 61131
Быстрый ввод в эксплуатацию и программирование благодаря обширной базе стандартных библиотек
Встроенная полевая шина и конфигурация сети
Возможность расширения дополнительными функциональными блоками, рассчитанными на конкретное приложение
Встроенные диагностика и мониторинг
Лицензия с ограниченным сроком действия (180 дней)
Сплошная поддержка функции "перетаскивания"
Удобное управление устройствами благодаря встроенной функции конфигурации и адресации PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS и Modbus-TCP
Внесение изменений в программу при работающем контроллере
Открытые интерфейсы для EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Встроенная среда моделирования