UM -PROFIL
-
Профиль
2952020
Корпуса из экструдированного профиля, Основной профиль, открытый, длина: 2000 мм, глубина: 127,5 мм, Указание: длина профиля = длина печатной платы - 3 мм (UM 25 и UM 45)
Длина профиля = длина печатной платы - 3,6 мм (UM_72, UM 100, UM_108)
Длина профиля= длина печатной платы - 9,5 мм (UM_122)
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Корпус в сборе |
| Тип корпуса | Корпуса из экструдированного профиля |
| Серия корпусов | UM |
| Серия изделий | UM-Profil |
| Имеется вентиляционное отверстие | нет |
| Чертеж |
|
| Глубина | 127,5 мм |
| 25 мм | |
| 45 мм | |
| Длина | 2000 мм |
| Цвет (Корпус) | зеленый (RAL 6021) |
| Материал | ПВХ |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -15 °C ... 50 °C |
| Номер артикула | 2952020 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | ACHDBA |
| Номер таможенного тарифа | 39162000 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
UM122-FE - Опорный элемент 2909471
-
UM 72-FE - Опорный элемент 2959382
-
UMK-BF - Крепежный фланец 2976077
-
UM 45-SEAS - Боковой элемент 2907554
-
UM 25/45-FEO 200 - Опорный элемент 2959434
-
SS-ZB WH - Маркировочная планка Zack для контакторов 5031171
-
SS-ZB YE - Маркировочная планка Zack для контакторов 5031650
-
UM108-FE - Опорный элемент 2959463
-
UM 45-SE - Боковой элемент 2906131
-
UM 45-SES - Боковой элемент 2959308
-
UM 45-SEK - Боковой элемент 2959311
-
UM 45-SEFE O.N. - Боковой элемент 2959793
-
UM 72-SE - Боковой элемент 2959337
-
UM 72-SEPEF/L - Боковой элемент 2906487
-
UM 72-SEFE/R - Боковой элемент 2959353
-
UM 72-SEFE/L - Боковой элемент 2959340
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Боковой элемент 2709370
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Боковой элемент 2906513
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Боковой элемент 2906500
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Боковой элемент 2709367
-
UM108-SEFE/L - Боковой элемент 2959696
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Боковой элемент 2709354
-
UM108-SEFE/R - Боковой элемент 2959683
-
UM108-SE-A73 - Боковой элемент 2959751
-
UM108-SEFE/R-A60 - Боковой элемент 2959706
-
UM108-SEFE/L-A73 - Боковой элемент 2959735
-
UM108-SE-A60 - Боковой элемент 2959748
-
UM108-SEFE/R-A73 - Боковой элемент 2959719
-
UM108-SE - Боковой элемент 2959476
-
UM108 N-SE-A73 - Боковой элемент 2709383
-
UM108-SEFE/L-A60 - Боковой элемент 2959722
-
UM122-SEFE/R - Боковой элемент 2908786
-
UM122-SEFE/L - Боковой элемент 2908773
-
UM122-SEMFE-A92 - Боковой элемент 2909442
-
UM108-SEPEF/L - Боковой элемент 2906490
Преимущества для вас
Гибкость в выборе формы и размера
Быстрый монтаж
Невысокая стоимость корпуса из-за уменьшения количества составных частей
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg