PMB - Держатель маркировки для модулей
1004364

Держатель маркировки для модулей Phoenix, применяется при маркировке модулей и печатных плат, устанавливается в отверстия диаметром от 3,9 до 4,1 мм, толщина стенки / платы 1,5 - 2,0 мм, для вставных полос ESL, EST или ES/LP-BW-GB, размер маркировочного поля: 29 х 8 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия