The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

UM108-SEFE/L - Боковой элемент
2959696

Боковой элемент с основанием для установки на монтажную рейку, толщина 5 мм (левосторонний), для установки на NS 32 или NS 35/7,5. ширина печатной платы: 107,5 мм

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Простота монтажа
Гибкость в выборе формы и размера
Невысокая стоимость корпуса из-за уменьшения количества составных частей