UM108-SEFE/R - Боковой элемент
2959683

Боковой элемент с основанием для установки на монтажную рейку, ширина 5 мм (правосторонний), для установки на NS 32 или NS 35/7,5, ширина печатной платы: 107,5 мм

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Простота монтажа
Гибкость в выборе формы и размера
Невысокая стоимость корпуса из-за уменьшения количества составных частей