Плоттер для нанесения маркировки для всего портфеля маркировальных материалов UC и материалов в листах и полосах.
Плоттеры и гравировальные системы
Наш плоттер наносит долговечные надписи и изображения на высококачественные маркировочные материалы. Путем простой замены стандартной головки плоттера на гравировальный узел плоттер можно превратить в гравировальную систему. Выполненная с ее помощью маркировка отличается исключительной стойкостью в самых сложных окружающих условиях.
Магазин для плоттера CMS-P1 для размещения UC-WMC 4,4...
Пластиковый магазин для CMS-P1-Plotter и PLOTMARK для размещения маркировки в листах, самоприлипающая пластина для крепления этикеток, пленки и бумаги, размер листа макс. DIN A4
Пластмассовый магазин для плоттера CMS-P1. Для размещения 30 маркировочных "кнопок" полос ZB
Пластиковый магазин для плоттеров CMS-P1 и PLOTMARK. Для установки 26 плоских лент Zack или полосок ZBN
Магазин для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK, для размещения: UC-WMCO...
Магазин для плоттера CMS-P1 для размещения UC-WMC 7,5...
Пластиковый магазин для плоттеров CMS-P1 и PLOTMARK. Для установки 22 маркировочных полос Zack
Пластмассовый магазин для плоттера CMS-P1. Для размещения 2 листов с маркировкой Zack
Гравировальный узел, масса: 7,6 кг, длина: 0,35 м, ширина: 250 мм
Преимущества для вас
- Простое управление плоттером при помощи программы для маркировки PROJECT complete
- Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря интерфейсам USB и Centronics
- Легкое и понятное управление с использованием всего четырех кнопок
Плоттер с гравировальным узлом
Плоттер с гравировальным узлом представляет собой систему нанесения маркировки для промышленного применения.
Система позволяет наносить гравировку на металл и специальный двуслойный пластик. Для получения линий различной толщины имеется граверный инструмент диаметром от 0,2 до 1,0 мм.
Таблички с гравировкой могут использоваться, например, для маркировки кабелей, прокладываемых в грунте.
Вы создаете износостойкую маркировку для использования в агрессивных условиях.