QUINT-PS/48DC/48DC/5 - Преобразователь DC/DC
2905008

Преобразователь DC QUINT для установки на несущей рейке с технологией SFB (Selective Fuse Breaking), первичный такт, вход: 48 В DC, выход: 48 В DC/5 A

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Надежный пуск тяжелых нагрузок благодаря статическому резервированию мощности POWER BOOST, обеспечивающему длительную подачу тока до 125 % от номинального
Система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей
Постоянное напряжение: восстановление выходного напряжения даже на концах длинных проводов
Обеспечивает возможность применения на различных уровнях напряжения
Гальваническая изоляция: для создания независимой системы питания

Часто задаваемые вопросы


Для каких целей можно использовать преобразователь постоянного тока?

Преобразователи постоянного тока изменяют или стабилизируют уровень напряжения и обеспечивают регулируемое питание для устройства даже при колебаниях напряжения. Они компенсируют падение напряжения при большой длине кабеля, а гальваническая развязка ... Смотреть подробнее

Преобразователи постоянного тока изменяют или стабилизируют уровень напряжения и обеспечивают регулируемое питание для устройства даже при колебаниях напряжения. Они компенсируют падение напряжения при большой длине кабеля, а гальваническая развязка предотвращает неисправность чувствительных потребителей и компонентов системы.

Смотреть меньше

Можно ли использовать преобразователь постоянного тока QUINT для выборочного включения стандартного защитного автоматического выключателя для оборудования?

Да, с преобразователями постоянного тока QUINT > 100 Вт стандартные защитные автоматические выключатели могут быть безопасно включены с помощью технологии SFB. При проектировании учитывайте матрицу проектирования SFB, которую можно найти в разделе материалов для скачивания «Разное».