WS 4-15
-
Предупредительная табличка
1004241
Предупредительная табличка, Пластина, oранжевый, с маркировкой: Изображение молнии и предупреждение на английском языке, тип монтажа: подключение, для клемм шириной: 15 мм, диаметр: 0 мм, Количество отдельных табличек: 1
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Предупреждающие таблички фиксируются в рядах шунтирования электротехнических клемм UK... с помощью пластиковых винтов
Надежная защита и маркировка клемм для подключения сети обеспечивается предупреждающими табличками
Таким образом предотвращается случайное срабатывание клеммных контактов