FUSE 10,3X38 6A PV - Предохранитель
3061318

Предохранитель, 10,3х38 мм, напряжение постоянного тока до 1000 В, gPV

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Предохранители 10 x 38 Midget для надежной защиты ФГ-модулей и системы их проводников
Использование в фотогальванических линиях с номинальным напряжением до 1000 B  DC
Разработаны в соответствии со стандартом фотогальваники МЭК 60269-6