ELR 3-SC-24DC/600AC-20
-
Полупроводниковый контактор
1812693
3-фазный полупроводниковый контактор, входное напряжение: 24 В DC, выходной ток: 20 A, выключатель нулевого напряжения
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Полупроводниковый контактор |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 60 Вт |
Тип сети | 3 фазная |
Испытательное напряжение | 4 кВ |
Изоляционные характеристики | |
Расчетное напряжение изоляции | 600 В |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Управление | |
Наименование, вход | Вход управляющего сигнала |
Номинальное напряжение цепи управления UC | 24 В DC |
Диапазон напряжения срабатывания | 5 В DC ... 32 В DC |
Номинальный ток цепи управления IC | 29 мА |
Порог срабатывания | ≤ 1 В DC (Сигнал «0») |
≥ 4,8 В DC (Сигнал «1») | |
Защитная схема | Защита от переполюсовки |
Защита от перенапр. | |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Выход нагрузки | |
Диапазон рабочих напряжений | 42 В AC ... 660 В AC |
Расчетный рабочий ток при AC-51 | 20 A |
Расчетный рабочий ток при AC-53a | 10 A (TA = 40 °C) |
Частота сети | 45 Гц ... 65 Гц |
Диапазон токовой нагрузки | 250 мА ... 20 A (см. Изменение хар-к) |
Ток утечки | 5 мА (в состоянии off) |
Импульсный ток | 600 A (t = 10 мс) |
Предельная нагрузка | 1800 A2c |
Защитная схема | Варистор |
Фазовый угол cos phi, мин. | 0,5 |
Цепь управления | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 18 ... 12 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
4,4 lbf-in. ... 5,3 lbf-in. | |
Цепь нагрузки | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 12 мм |
Резьба винтов | M4 |
Сечение жесткого провода | 2,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого провода | 1 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 14 ... 10 |
Момент затяжки | 1,5 Нм ... 2 Нм |
13,3 lbf-in. ... 17,7 lbf-in. | |
Подключение защитного проводника | |
Тип подключения | Кольцевой кабельный наконечник |
Резьба винтов | M5 |
Момент затяжки | 1,5 Нм |
Ширина | 54 мм |
Высота | 110 мм |
Глубина | 102,5 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | см. график зависимости от темп. |
Монтажное положение | Вертикально (монтажная рейка горизонтальная) |
Номер артикула | 1812693 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK6841 |
GTIN | 4067923440302 |
Номер таможенного тарифа | 85364190 |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371003 |
ECLASS-15.0 | 27371003 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000066 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg