SSA 3-6/S1 - Соединение экрана
2859233

Разъем для быстрого подключения экрана для проводов диаметром 3 ... 6 мм. Кабель подключения потенциала: 250 мм, 1 мм2, цвет: зеленый/желтый

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Простой монтаж благодаря интегрированному соединению экрана
Хорошее соединение экрана с изделием благодаря короткому соединяющему проводнику
Широкий диапазон подключения кабеля благодаря пружинному соединению экрана
Простое обозначение благодаря интегрированному полю для маркировки