CAC-PTCM1015462/1015244 - Подготовленные соединители для печатных плат
1084535

Подготовленные соединители для печатных плат / Соединительный кабель с 2 разъемами для печатной платы, расчетный ток: 6 A, длина кабеля: На выбор (0,1 – 3,0 м), Заголовок 1: 4-контактный , размер шага: 2,5 мм , Oбжимное соединение , Розетка, Цвет: белый, Тип кабеля:Многопроволочный гибкий провод, ПВХ, 22 AWG, белый, Заголовок 2: 4-контактный, размер шага: 2,5 мм , Oбжимное соединение , Штифт, Цвет: белый, Тип кабеля:Многопроволочный гибкий провод, ПВХ, 20 AWG, белый, Многопроволочный гибкий провод, ПВХ, 22 AWG, белый

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
Допуск по стандарту UL "Wiring Harness Traceability Program"