CAC-MCC1012269/D - Подготовленные соединители для печатных плат
1084541

Подготовленные соединители для печатных плат / Соединительный кабель с 2 разъемами для печатной платы, расчетный ток: 6 A, длина кабеля: На выбор (0,1 – 3,0 м), Заголовок 1: 5-контактный , размер шага: 2,54 мм , Oбжимное соединение , Розетка, Цвет: черный, Тип кабеля:Многопроволочный гибкий провод, ПВХ, 22 AWG, черный, Заголовок 2: 5-контактный, размер шага: 2,54 мм , Oбжимное соединение , Розетка, Цвет: черный, Тип кабеля:Многопроволочный гибкий провод, ПВХ, 20 AWG, черный, Многопроволочный гибкий провод, ПВХ, 22 AWG, черный

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
Допуск по стандарту UL "Wiring Harness Traceability Program"