CAC-DMCC1027612/D - Подготовленные соединители для печатных плат
1084595

Подготовленные соединители для печатных плат / Соединительный кабель с 2 разъемами для печатной платы, расчетный ток: 6 A, длина кабеля: На выбор (0,1 – 3,0 м), Заголовок 1: 10-контактный , размер шага: 2,54 мм , Oбжимное соединение , Розетка, Цвет: черный, Тип кабеля:Многопроволочный гибкий провод, ПВХ, 22 AWG, черный, Заголовок 2: 10-контактный, размер шага: 2,54 мм , Oбжимное соединение , Розетка, Цвет: черный, Тип кабеля:Многопроволочный гибкий провод, ПВХ, 20 AWG, черный, Многопроволочный гибкий провод, ПВХ, 22 AWG, черный

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
Двухрядное расположение контактов допускает высокую плотность монтажа в условиях компактной базовой поверхности
Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
Допуск по стандарту UL "Wiring Harness Traceability Program"