CAC-CDDC1016272/D - Подготовленные соединители для печатных плат
1084580

Подготовленные соединители для печатных плат / Соединительный кабель с 2 разъемами для печатной платы, расчетный ток: 12 A, длина кабеля: На выбор (0,1 – 3,0 м), Заголовок 1: 16-контактный , размер шага: 5 мм , Oбжимное соединение , Цвет: черный, Тип кабеля:Многопроволочный гибкий провод, ПВХ, 16 AWG, черный, Заголовок 2: 16-контактный, размер шага: 5 мм , Oбжимное соединение , Цвет: черный, Тип кабеля:Многопроволочный гибкий провод, ПВХ, 14 AWG, черный, Многопроволочный гибкий провод, ПВХ, 16 AWG, черный

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
Технология прямого подключения SKEDD обеспечивает возможность гибкого позиционирования на печатной плате
Сокращение затрат на элементы и процессы: простое вставление вручную и вибростойкое соединение
Двухрядное расположение контактов допускает высокую плотность монтажа в условиях компактной базовой поверхности
Допуск по стандарту UL "Wiring Harness Traceability Program"