SAMPLE FR 1,27/16-FWL-11/P/0,1 - Подготовленная пружинная колодка IDC
1508261

Подготовленная пружинная колодка IDC, расчетный ток: 1,4 A, Тип кабеля:Плоский кабель, Плоский кабель

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономия времени в процессе разработок при помощи индивидуального моделирования, обеспечивающего целостность данных
Поддержка в процессе проектирования в ходе разработки устройств при помощи данных MCAD-/ECAD и бесплатной услуги по образцам
Возможность заказа готовых изделий: планки IDC с пружинящими контактами и плоским шлейфом готовы к немедленному использованию в устройстве
Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи

Часто задаваемые вопросы


Нужно ли мне самому выполнять сборку штекера IDC?

По запросу мы можем выполнить сборку для вас. С помощью нашего конфигуратора можно создать свою индивидуальную сборку кабеля – даже уже начиная с небольшого количества в 50 штук. Указать желаемые характеристики изделия, такие как число контактов и дл... Смотреть подробнее

По запросу мы можем выполнить сборку для вас. С помощью нашего конфигуратора можно создать свою индивидуальную сборку кабеля – даже уже начиная с небольшого количества в 50 штук. Указать желаемые характеристики изделия, такие как число контактов и длину кабеля. Кроме того, для увеличения срока службы штекерных соединителей гнездовые панели IDC можно снабдить разгрузкой от натяжения.

Смотреть меньше

Как можно выполнить сборку кабеля в конфигураторе?

В процессе конфигурирования определяются следующие признаки изделия:
1. Желаемое число контактов
2. Желаемая длина кабеля
3. Количество используемых гнездовых панелей IDC
4. Ориентация гнездовых панелей IDC на плоском кабеле
5. Размеще... Смотреть подробнее

В процессе конфигурирования определяются следующие признаки изделия:
1. Желаемое число контактов
2. Желаемая длина кабеля
3. Количество используемых гнездовых панелей IDC
4. Ориентация гнездовых панелей IDC на плоском кабеле
5. Размещение дополнительной разгрузки от натяжения

Смотреть меньше