UNIFOX-PE VDE_DB
-
Oстрогубцы
1212818
Острогубцы, угловые, с открывающей пружиной и фиксатором, губками с мелкой насечкой, снятие изоляции 1,5 мм2 и 2,5 мм2, встроенный накидной гаечный ключ M8 - M10, испытаны на соответствие VDE 1000 В перем. тока/1500 В DC, упаковка: с держателем для демонстрационного стенда (Backcard)
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Для выполнения работ над или рядом с токопроводящими компонентами с переменным напряжением до 1000 В или постоянным напряжением 1500 В
Инструмент оснащается двухкомпонентными эргономичными ручками, соответствующими требованиям безопасности
Безопасные инструменты, индивидуально проверенные согласно DIN EN 60900 (VDE 0682-201)