KP HCS C-MED K16 C3 P8 - Пленочная клавиатура
2203568

Пленочная клавиатура, самоклеящаяся, серебряные проводники, 16 кнопок, тиснение, 3 цвета, соединительный кабель: 62 мм, с обжимным гнездом, размер шага 2,54 мм, рабочая температура: -20 °C ... 70 °C

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Простая интеграция в корпуса для электроники серии HCS
Пленочные клавиатуры различного размера и цвета для индивидуальных конструктивных параметров устройств
Индивидуальная адаптация пленочной клавиатуры в конфигураторе

Часто задаваемые вопросы


Можно ли сделать пленочную клавиатуру индивидуальной?

Да, пленочные клавиатуры можно настроить с помощью нашего конфигуратора. Попасть в него можно, просто введя веб-код #0512 в поле поиска на нашем сайте. Кроме того, вы можете обратиться в наш сервисный центр. Для этого введите веб-код #0685 в поле пои... Смотреть подробнее

Да, пленочные клавиатуры можно настроить с помощью нашего конфигуратора. Попасть в него можно, просто введя веб-код #0512 в поле поиска на нашем сайте. Кроме того, вы можете обратиться в наш сервисный центр. Для этого введите веб-код #0685 в поле поиска на нашем сайте и воспользуйтесь формой обратной связи.

Смотреть меньше

Какие инструменты необходимы для сборки портативного корпуса?

Для установки HCS требуется крестовая отвертка PH 0 . Вы можете найти его в разделе «Принадлежности» или под артикулом № 1212558. Если также установлен дисплей, требуется дополнительный Torx T6.