EMLP (17,5X15)R SR
-
Этикетка
0802685
Этикетка, рулон, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 3000, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 17,5 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Самоклеящиеся маркеры EMLP ... идеально подходят для обозначения электрических компонентов, устройств и кнопок
Маркеры эквивалентны гравированным табличкам, они имеют высококачественный внешний вид
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от Phoenix Contact
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLP ... индивидуально по вашему выбору