ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H - Полоса Zack
0803451

Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 8, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 6 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Система маркировки с лентами Zack ZBF и плоским пазом для табличек дает возможность наносить обозначения на клеммы и модули электронных устройств
Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются