VS-RJ45-RJ45-94P-0,5
-
Патч-кабель
1418028
Патч-кабель, cтепень защиты: IP20, длина кабеля: 0,5 м, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5, Ethernet, 4x2xAWG26/7, SF/UTP, цвет морской воды RAL 5021
Подробная информация о продукте
| Тип датчика | Ethernet |
| Полюсов | 8 |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | 1 Гбит/с |
| Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
| Экранирован. | есть |
| Цвет корпуса ручки | черный |
| Материал | CuSn (Контакт) |
| Ni/Au (Поверхность контакта) | |
| PC (Держатель контактов) | |
| TPU (Корпус ручки) | |
| Степень защиты | IP20 |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
| Экранирован. | есть |
| Цвет корпуса ручки | черный |
| Материал | CuSn (Контакт) |
| Ni/Au (Поверхность контакта) | |
| PC (Держатель контактов) | |
| TPU (Корпус ручки) | |
| Степень защиты | IP20 |
| Длина кабеля | 0,50 м |
| Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 4-парный [94B] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 47 кг/км |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 В) |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 4-парный [94B] |
| Конструкция кабеля | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,14 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,96 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
| Отдельная жила, цвет | белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | 1,05 мм |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Общая скрутка | 4 пары для сердечника |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
| Сопротивление связи | ≤ 100,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
| Сопротивление шлейфа | ≤ 290,00 Ом/км |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (при 100 МГц) |
| Проводники - емкость | 48 нФ/км (при 1 кГц) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 100 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 700 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 700,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 26 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 52 мм |
| Прочность на разрыв | ≤ 100 Н |
| Переходное затухание (NEXT) | 71,3 дБ (при 1 МГц) |
| 62,3 дБ (при 4 МГц) | |
| 56,3 дБ (при 10 МГц) | |
| 53,2 дБ (при 16 МГц) | |
| 51,8 дБ (при 20 МГц) | |
| 48,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 44,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 41,3 дБ (при 100 МГц) | |
| Суммарное переходное затухание (PSNEXT) | 62,3 дБ (при 1 МГц) |
| 53,3 дБ (при 4 МГц) | |
| 47,3 дБ (при 10 МГц) | |
| 44,2 дБ (при 16 МГц) | |
| 42,8 дБ (при 20 МГц) | |
| 39,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 35,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 32,3 дБ (при 100 МГц) | |
| Затухание несогласованности (RL) | 23 дБ (при 4 МГц) |
| 24,1 дБ (при 8 МГц) | |
| 25 дБ (при 10 МГц) | |
| 25 дБ (при 16 МГц) | |
| 25 дБ (при 20 МГц) | |
| 23,6 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 21,5 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 20,1 дБ (при 100 МГц) | |
| Экранирующая способность | 3,2 дБ (при 1 МГц) |
| 6 дБ (при 4 МГц) | |
| 9,5 дБ (при 10 МГц) | |
| 12,1 дБ (при 16 МГц) | |
| 13,6 дБ (при 20 МГц) | |
| 17,1 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 24,8 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 32 дБ (при 100 МГц) | |
| Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
| Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
| Маслостойкость | согласно EN 60811-2-1 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Температура окружающей среды (при прокладке) | -20 °C ... 80 °C |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| IP20 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 50 °C (подвижный монтаж) |
| -25 °C ... 60 °C (жестко проложенный) | |
| Номер артикула | 1418028 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | ABNABM |
| GTIN | 4046356534284 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 50,6 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 46,3 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444210 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg