VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93B-0,3
-
Патч-кабель
1418196
Патч-кабель, cтепень защиты: IP20, длина кабеля: 0,3 м, полюсов: 4, 100 Мбит/с, материал: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, зеленый RAL 6018
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Применение | Стандартн. |
| Тип датчика | PROFINET |
| Полюсов | 4 |
| Вид при установке | RJ45 8(4) |
| Экранирован. | есть |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | I |
| Степень загрязнения | 1 |
| Индикатор состояния | нет |
| Расчетное напряжение (III/3) | 72 В (DC) |
| Расчетный ток | 1,75 A |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
| Скорость передачи | 100 Мбит/с |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 750 |
| Усилие установки сигнального контакта | 50,00 Н |
| Усилие съема сигнального контакта | 30 Н |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Материал корпуса | PA 6.6 |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры угловой RJ45 |
| Экранирован. | есть |
| Материал | CuSn (Контакт) |
| Ni/Au (Поверхность контакта) | |
| PA (Держатель контактов) | |
| PA (Корпус) | |
| Степень защиты | IP20 |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры прямое RJ45 |
| Экранирован. | есть |
| Материал | CuSn (Контакт) |
| Ni/Au (Поверхность контакта) | |
| PA (Держатель контактов) | |
| PA (Корпус) | |
| Циклы установки | ≥ 750 |
| Степень защиты | IP20 |
| Длина кабеля | 0,30 м |
| PROFINET, CAT5, гибкий, ПВХ [93B] | |
| Размерный чертеж |
|
| Указание | Минимальный радиус изгиба 4 x D |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | PROFINET, CAT5, гибкий, ПВХ [93B] |
| Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,25 мм |
| AWG, сигнальная линия | 22 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | около 1,5 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (при 1 ... 100 МГц) |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 30 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 60 мм |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C |
| -25 °C ... 80 °C | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| IP20 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Штекеры) | -25 °C ... 80 °C |
| Номер артикула | 1418196 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | ABNABA |
| GTIN | 4046356534420 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 50,9 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 42,902 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444210 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg