VS-06-2X2X26C7/7-67/67/ 0,5
-
Патч-кабель
1653993
Готовый кабель FireWire, экранированный, цвет: RAL 5021 (цвет морской воды), полиуретановая внешняя оболочка, разъемы FireWire/IP67 и FireWire/IP67, длина: 0,5 м
Подробная информация о продукте
| Тип датчика | FireWire |
| Полюсов | 6 |
| Экранирован. | есть |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень загрязнения | 2 |
| Расчетное напряжение (III/3) | 125 В |
| Расчетный ток | 1 A |
| Номинальное напряжение UN | 30 В |
| Среда передачи | Медь |
| Характеристики передачи (категория) | FireWire (400 Мбит/с) |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 1000 |
| Материал, уплотнение | FPM |
| Материал корпуса | PA |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое FireWire |
| Степень защиты | IP67 |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры прямое FireWire |
| Степень защиты | IP67 |
| FireWire [980] | |
| Экранирован. | есть |
| Вес проводника | 59 кг/км |
| Тип кабеля | FireWire |
| Тип кабеля (краткое обозначение) | 980 |
| Тип сигнала/категория | USB CAT7, 480 Мбит/с |
| FireWire CAT7, 400 Мбит/с | |
| Построение системы проводников | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
| Наружный диаметр кабеля | 6,70 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,15 мм |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Конструкция кабеля, напряжение питания | 19x 0,20 мм |
| Сечение жил кабеля | 2x 2x 0,14 мм² (Сигнальный провод) |
| AWG, напряжение питания | 20 |
| Материал, изоляция проводника | Ячеистый полиэтилен (Сигнальный провод) |
| ПВХ (Напряжение питания) | |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | ≤ 1,05 мм (Сигнальный провод) |
| ном. 1,4 мм (Напряжение питания) | |
| Отдельная жила, цвет | бело-синий, бело-оранжевый, белый, черный |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Тип экрана пары | Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием |
| Общая скрутка | 2 пары и 2 проводника питания для сердечника |
| Экранирование | Оплетка из оцинкованной медной проволоки |
| Номинальное напряжение, проводник | ≤ 125 В |
| Испытательное напряжение, проводник | 1000 В |
| Проводники - сопротивление | 150 Ом/км |
| Проводники - сопротивление изоляции | 5 ГОм*км |
| Сопротивление связи | 5,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 % (при 100 МГц) |
| Производственная мощность | 42 пФ (на метр) |
| Время распространения сигнала | 4,6 нСм/м |
| Скорость передачи сигнала | 0,72 c |
| Подавление помех | 90,00 дБ (до 1000 МГц) |
| Прочность на разрыв | ≤ 30 Н |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 5 x D |
| Экранирующая способность | 60,00 дБ (до 1000 МГц) |
| Маслостойкость | согласно EN 60811-2-1 |
| Негорючесть | согласно МЭК 60332-2-2 |
| Стойкость, прочие данные | Стойкость к воздействию микроорганизмов согласно DIN VDE 0282 |
| Гидролитическая устойчивость согласно DIN 53504 | |
| Прочие характеристики | материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
| -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67 |
| IP67 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) | -20 °C ... 60 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (подвижный монтаж) | 0 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | вилка / розетка |
| Номер артикула | 1653993 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | ABNDBA |
| GTIN | 4017918970321 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 93,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 93,2 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg