VS-04-2X2X26C7/7-SDA/OE/5,0
-
USB-кабель
1655797
Готовый кабель USB, экранированный, цвет: RAL 5021 (цвет морской воды), полиуретановая внешняя оболочка, разъемы USB тип A/Standard, другой конец - без разъема, длина: 5 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Тип датчика | USB 2.0 |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 2 |
Расчетное напряжение (III/3) | 125 В |
Расчетный ток | 1 A |
Среда передачи | Медь |
Характеристики передачи (категория) | USB 2.0 |
Скорость передачи | 480 Мбит/с |
Волновое сопротивление | 100 Ω |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 500 |
Материал корпуса | PA |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое USB тип A |
Степень защиты | IP20 |
Подключение 2 | |
Конструкция | свободный конец |
Длина кабеля | 5,00 м |
FireWire [980] | |
Вес проводника | 59 кг/км |
Полюсов | 6 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | FireWire [980] |
Конструкция кабеля | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
Время распространения сигнала | 4,6 нСм/м |
Скорость передачи сигнала | 0,72 c |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Конструкция кабеля, напряжение питания | 19x 0,20 мм |
AWG, напряжение питания | 20 |
Сечение жил кабеля | 2x 2x 0,14 мм² (Сигнальный провод) |
2x 0,5 мм² (Напряжение питания) | |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | ≤ 1,05 мм (Сигнальный провод) |
ном. 1,4 мм (Напряжение питания) | |
Наружный диаметр кабеля | 6,70 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | Ячеистый полиэтилен (Сигнальный провод) |
ПВХ (Напряжение питания) | |
Отдельная жила, цвет | бело-синий, бело-оранжевый, белый, черный |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Тип экрана пары | Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием |
Общая скрутка | 2 пары и 2 проводника питания для сердечника |
Сопротивление кабеля, макс. | 150 Ом/км |
Сопротивление изоляции | 5 ГОм*км |
Сопротивление связи | 5,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±5 % (при 100 МГц) |
Производственная мощность | 42 пФ (на метр) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 125 В |
Испытательное напряжение | 1000 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 34 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 34 мм |
Прочность на разрыв | ≤ 30 Н |
Экранирующая способность | 60,00 дБ (до 1000 МГц) |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-2-2 |
Маслостойкость | согласно EN 60811-2-1 |
Стойкость, прочие данные | Стойкость к воздействию микроорганизмов согласно DIN VDE 0282 |
Гидролитическая устойчивость согласно DIN 53504 | |
Прочие характеристики | материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-10 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
IP20 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
0 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
вилка / розетка |
Номер артикула | 1655797 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ABNDBA |
Страница каталога | Стр. 452 (C-2-2019) |
GTIN | 4017918993887 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 318,15 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 277,75 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg