VS-04-2X2X26C7/7-67B/SDA/2,0
-
USB-кабель
1653919
Готовый кабель USB, экранированный, цвет: RAL 5021 (цвет морской воды), полиуретановая внешняя оболочка, разъемы USB тип B/IP67 и USB тип A/Standard, длина: 2 м
Подробная информация о продукте
| Тип датчика | USB 2.0 |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | есть |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень загрязнения | 2 |
| Расчетное напряжение (III/3) | 125 В |
| Расчетный ток | 1 A |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | 480 Мбит/с |
| Характеристики передачи (категория) | USB 2.0 |
| Скорость передачи | 480 Мбит/с |
| Волновое сопротивление | 100 Ом |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 500 |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса | PA |
| Материал, уплотнительное кольцо | FPM |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое USB тип B |
| Степень защиты | IP67 |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Штекеры прямое USB тип A |
| Степень защиты | IP20 |
| Длина кабеля | 2,00 м |
| FireWire [980] | |
| Вес проводника | 59 кг/км |
| Полюсов | 6 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | FireWire [980] |
| Конструкция кабеля | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
| Время распространения сигнала | 4,6 нСм/м |
| Скорость передачи сигнала | 0,72 c |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,15 мм |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Конструкция кабеля, напряжение питания | 19x 0,20 мм |
| AWG, напряжение питания | 20 |
| Сечение жил кабеля | 2x 2x 0,14 мм² (Сигнальный провод) |
| 2x 0,5 мм² (Напряжение питания) | |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | ≤ 1,05 мм (Сигнальный провод) |
| ном. 1,4 мм (Напряжение питания) | |
| Наружный диаметр кабеля | 6,70 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | Ячеистый полиэтилен (Сигнальный провод) |
| ПВХ (Напряжение питания) | |
| Отдельная жила, цвет | бело-синий, бело-оранжевый, белый, черный |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Тип экрана пары | Полиэфирная пленка, оклеенная алюминием |
| Общая скрутка | 2 пары и 2 проводника питания для сердечника |
| Сопротивление кабеля, макс. | 150 Ом/км |
| Сопротивление изоляции | 5 ГОм*км |
| Сопротивление связи | 5,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 % (при 100 МГц) |
| Производственная мощность | 42 пФ (на метр) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 125 В |
| Испытательное напряжение | 1000 В |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 34 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 34 мм |
| Прочность на разрыв | ≤ 30 Н |
| Экранирующая способность | 60,00 дБ (до 1000 МГц) |
| Негорючесть | согласно МЭК 60332-2-2 |
| Маслостойкость | согласно EN 60811-2-1 |
| Стойкость, прочие данные | Стойкость к воздействию микроорганизмов согласно DIN VDE 0282 |
| Гидролитическая устойчивость согласно DIN 53504 | |
| Прочие характеристики | материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -10 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| IP67 | |
| IP67/IP20 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| 0 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| вилка / розетка | |
| Номер артикула | 1653919 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | ABNNFB |
| GTIN | 4017918970246 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 163,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 125,718 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 09eb71c8-a870-4d9b-bb5d-1373dedeae6d |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg