SPE-T1-CCP-SF/5,0/AWG22/CCP-SF - Патч-кабель
1183811

Патч-кабель, конструкция: IEC 63171-2, cтепень защиты: IP20, длина кабеля: 5 м, полюсов: 2, 1 Гбит/с, CAT B, материал: TPU, тип подключения: Oбжимное соединение, сечение проводников: AWG 22- 22, кабельный отвод: прямое, Single Pair Ethernet

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Компактная конструкция
Штекерный соединитель согласно МЭК 63171-2
Механическая блокировка при помощи защелок
Прочная промышленная конструкция
Экранирование на 360°
Передача данных до 600 МГц

Часто задаваемые вопросы


Можно ли получить кабели другой длины в соответствии со спецификациями клиентов?

Варианты по длине приведены в разделе «Принадлежности» артикула. Другие варианты возможны на заказ.


Для какого стандарта однопарного Ethernet IEEE подходит штекерный соединитель?

Стандарты SPE определены согласно IEEE 802.3 в следующей таблице.... Смотреть подробнее

Стандарты SPE определены согласно IEEE 802.3 в следующей таблице.

Смотреть меньше