NBC-R4ACT/2,0-93B/R4ACT
-
Патч-кабель
1113298
Патч-кабель, длина кабеля: 2 м, полюсов: 4, 100 Мбит/с, CAT5, тип подключения: Прокалывающие контакты, PROFINET
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Серия изделий | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Тип датчика | PROFINET |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Расчетное напряжение (III/2) | 72 В |
Расчетный ток | 1,75 A |
Сопротивление изоляции | > 1 TОм |
Переходное сопротивление | < 20 мΩ |
Характеристики передачи (категория) | CAT5 |
Скорость передачи | 100 Мбит/с |
Ширина | 13,8 мм |
Высота | 31,2 мм |
Длина | 34 мм |
Технология подключения | |
Тип подключения | Прокалывающие контакты |
Соединение провода | |
Тип подключения | Прокалывающие контакты |
Подключение 1 | |
Исполнение | RJ45 Штекеры, сверху, 4-контактный |
Полюсов | 4 |
Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Мбит/с |
EtherCAT®, 100 Мбит/с | |
Циклы установки | ≥ 750 |
Усилие установки | 50 Н (на сигнальный контакт) |
Усилие съема | 30 Н (на сигнальный контакт) |
Категория перенапряжения | I |
Степень загрязнения | 2 |
Материал Контакт | CuSn6 |
Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
Материал Держатель контактов | PC |
Материал Корпус | PP |
Цвет (Корпус) | черный |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
Подключение 2 | |
Исполнение | RJ45 Штекеры, сверху, 4-контактный |
Полюсов | 4 |
Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Мбит/с |
EtherCAT®, 100 Мбит/с | |
Циклы установки | ≥ 750 |
Усилие установки | 50 Н (на сигнальный контакт) |
Усилие съема | 30 Н (на сигнальный контакт) |
Категория перенапряжения | I |
Степень загрязнения | 2 |
Материал Контакт | CuSn6 |
Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
Материал Держатель контактов | PC |
Материал Корпус | PP |
Цвет (Корпус) | черный |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
Длина кабеля | 2,00 м |
PROFINET, CAT5, гибкий, ПВХ [93B] | |
Размерный чертеж |
|
Экранирован. | есть |
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 В) |
Тип кабеля | PROFINET, CAT5, гибкий, ПВХ |
Тип кабеля (краткое обозначение) | 93B |
Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
EtherCAT® CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с | |
Построение системы проводников | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
Материал внутренней оболочки | ПВХ |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
Материал, изоляция проводника | PE |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,1 мм |
Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
Экранирование | Пленка, оклеенная алюминием, оплетка из луженой медной проволоки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Номинальное напряжение, проводник | ≤ 600 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В ((5 Гц/1 мин.)) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В ((5 Гц/1 мин.)) |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±5 Ом (при 100 МГц) |
Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Маслостойкость | OIL RES I согл. UL 2256 |
Негорючесть | UL 1581, раздел 1060 и UL 2556, раздел 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, раздел 1100 и UL 2556, раздел 9.1 (HFT/FT2) | |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению (согласно UL 1581, раздел 1200) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
-40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C (Штекерный соединитель RJ45) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C (Штекерный соединитель RJ45) |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 60603-7 |
Номер артикула | 1113298 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ABNABA |
GTIN | 4063151036232 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 158,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 145,655 g |
Номер таможенного тарифа | 85444210 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Преимущества для вас
Компактный поворот
Великолепное решение для промышленных приложений
Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°
Одновременная передача питания при помощи PoE++
Устойчивость к вибрационным и ударным нагрузкам благодаря прочной оболочке
Высокоскоростная передача данных со скоростью до 1 Гбит/с (CAT5)
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg