NBC-R4ACS/0,5-94C/R4ACS
-
Патч-кабель
1112918
Патч-кабель, длина кабеля: 0,5 м, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5, сечение проводников: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/19, S/UTP, цвет морской воды RAL 5021
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
| Серия изделий | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| Тип датчика | Ethernet |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Расчетное напряжение (III/2) | 72 В |
| Расчетный ток | 1,5 A |
| Сопротивление изоляции | > 1 TОм |
| Переходное сопротивление | < 20 мΩ |
| Скорость передачи данных | 1 Гбит/с |
| Характеристики передачи (категория) | CAT5 |
| Скорость передачи | 1 ГБит/с |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Материал проводника | Медь некрашеная |
| Ширина | 13,8 мм |
| Высота | 14,8 мм |
| Длина | 44,2 мм |
| Подключение 1 | |
| Исполнение | RJ45, прямое |
| Подключение 2 | |
| Исполнение | RJ45, прямое |
| Длина кабеля | 0,50 м |
| Тяговая цепь Ethernet CAT5, 4-парная [94C] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 57 кг/км |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 В) |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | Тяговая цепь Ethernet CAT5, 4-парная [94C] |
| Конструкция кабеля | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
| Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,14 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,90 мм +0,1 мм ... 0,2 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PP |
| Отдельная жила, цвет | белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | 0,85 мм |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Общая скрутка | 4 пары и 4 наполнителя для сердечника |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 90 % |
| Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
| Сопротивление связи | ≤ 100,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
| Сопротивление шлейфа | ≤ 290,00 Ом/км |
| Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (при 100 МГц) |
| Проводники - емкость | около 50 нФ/км (при 1 кГц) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 100 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 700 В (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 700,00 В (50 Гц, 1 мин) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 28 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 56 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000000, Радиус изгиба: 7,5 x D, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 5 м/c² |
| Прочность на разрыв | ≤ 100 Н |
| Переходное затухание (NEXT) | 65,3 дБ (при 1 МГц) |
| 56,3 дБ (при 4 МГц) | |
| 50,3 дБ (при 10 МГц) | |
| 47,2 дБ (при 16 МГц) | |
| 45,8 дБ (при 20 МГц) | |
| 42,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 38,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 35,3 дБ (при 100 МГц) | |
| Суммарное переходное затухание (PSNEXT) | 62,3 дБ (при 1 МГц) |
| 53,3 дБ (при 4 МГц) | |
| 47,3 дБ (при 10 МГц) | |
| 44,2 дБ (при 16 МГц) | |
| 42,8 дБ (при 20 МГц) | |
| 39,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 35,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 32,3 дБ (при 100 МГц) | |
| Затухание несогласованности (RL) | 23 дБ (при 4 МГц) |
| 24,1 дБ (при 8 МГц) | |
| 25 дБ (при 10 МГц) | |
| 25 дБ (при 16 МГц) | |
| 25 дБ (при 20 МГц) | |
| 23,6 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 21,5 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 20,1 дБ (при 100 МГц) | |
| Экранирующая способность | 3,2 дБ (при 1 МГц) |
| 6 дБ (при 4 МГц) | |
| 9,5 дБ (при 10 МГц) | |
| 12,1 дБ (при 16 МГц) | |
| 13,6 дБ (при 20 МГц) | |
| 17,1 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 24,8 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 32 дБ (при 100 МГц) | |
| Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
| Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
| Маслостойкость | согласно EN 60811-2-1 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Температура окружающей среды (при прокладке) | -20 °C ... 80 °C |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C (Штекерный соединитель RJ45) |
| Номер артикула | 1112918 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | ABNABE |
| GTIN | 4063151034412 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 54,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 48,439 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444210 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Великолепное решение для промышленных приложений
Полиуретановый кабель для подвижных приложений (сгибание)
Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°
Одновременная передача питания при помощи PoE++
Устойчивость к вибрационным и ударным нагрузкам благодаря прочной оболочке
Высокоскоростная передача данных со скоростью до 1 Гбит/с (CAT5)
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg