SZS 1,2X8,0 VDE - Отвертка
1205082

Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 1,2 x 8,0 x 175 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Для выполнения работ над или рядом с токопроводящими компонентами с переменным напряжением до 1000 В или постоянным напряжением 1500 В
Инструмент оснащается двухкомпонентными эргономичными ручками, соответствующими требованиям безопасности
Большая поверхность прилегания рабочего конца в головке винта
Безопасные отвертки, индивидуально проверенные согласно DIN EN 60900 (VDE 0682-201)